ACC-AZM40-PT-T-40MM
Ürün numarası:103054271

Ürün açıklaması
- Emergency exit as retrofit kit
- Push button with shortenable shaft
- Suitable for outside mounted AZM40
- Intuitive operation due to similarity to emergency stop
- Can be retrofitted to standard AZM40 (V2 or higher)
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıACC-AZM40-PT-T-40MM
Ürün numarası (sipariş numarası)103054271
EAN (European Article Number)4030661638461
Şuradan ulaşılabilir01.05.2024
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Malzeme, operatörlerPlastic, glass-fibre reinforced thermoplastic, self-extinguishing
Muhafaza rengiSiyah
Renk operatörlerkırmızı
Brüt ağırlık57g
Genel veriler - Özellikler
Acil çıkışEvet
Mekanik veriler
Sabitleme vidalarının tasarımı2x M5
Vida başının tasarımıCountersunk screw
Serbest bırakma braketi için vidanın sıkma torku0,55Nm
Serbest bırakmanın sabitleme vidasının tasarımıM2 x 13 (TX6)
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk54mm
Genişlik36mm
Yükseklik58mm
Delik çapı14mm
Note
Not (genel)Ideally suited for a frame thickness of 40 mm. Can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.07.2026 15:04