ACC-CGLD-AV-E4-M20
Ürün numarası:103032142

Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıACC-CGLD-AV-E4-M20
Ürün numarası (sipariş numarası)103032142
EAN (European Article Number)4030661527611
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-14-08-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-14-44-34
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-14-44-34
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000441
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000441
Genel veriler
MalzemePlastik
Brüt ağırlık14g
Mekanik veriler - Boyutlar
Vidanın diş boyu6mm
Çap, meyil bilgili metrik ISO dişlisiM20 x 1.5
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 17.10.2026 23:43