ACC-CGLD-M20-P
Ürün numarası:103006013

Ürün açıklaması
- kablo salmastrası M20
- Plastik
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıACC-CGLD-M20-P
Ürün numarası (sipariş numarası)103006013
EAN (European Article Number)4030661439792
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-14-08-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-14-44-34
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-14-44-34
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000441
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000441
Genel veriler
MalzemePolyamide PA
Brüt ağırlık10g
Mekanik veriler
Somunların sıkma torku, maksimum4,5Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
İzin verilen kablo çapı, minimum6mm
İzin verilen kablo çapı, maksimum12mm
Mekanik veriler - Boyutlar
Vida uzunluğu36,5mm
Vidanın diş boyu9mm
Vida çapı26,4mm
Çap, meyil bilgili metrik ISO dişlisiM20 x 1.5
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP68
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 17.09.2026 13:37