ACC-EBLT-M10-5PCS
Ürün numarası:103031498

Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıACC-EBLT-M10-5PCS
Ürün numarası (sipariş numarası)103031498
EAN (European Article Number)4030661541921
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-14-08-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-14-44-34
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-14-44-34
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000441
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000441
Genel veriler
Malzemeçinko kaplı metal
Brüt ağırlık122g
Mekanik veriler - Boyutlar
Delik çapı24mm
Vida uzunluğu120mm
Vidanın diş boyu70mm
Çap, meyil bilgili metrik ISO dişlisiM10
Teslimat kapsamı
Montaj malzemesinin teslimat kapsamıSomunlu delikli vida
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 10.10.2026 16:23