ACC-EBLT-M8-5PCS
Ürün numarası:103031495

Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıACC-EBLT-M8-5PCS
Ürün numarası (sipariş numarası)103031495
EAN (European Article Number)4030661532028
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-14-08-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-14-44-34
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-14-44-34
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000441
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000441
Genel veriler
Malzemeçinko kaplı metal
Brüt ağırlık77g
Mekanik veriler - Boyutlar
Delik çapı24mm
Vida uzunluğu125mm
Vidanın diş boyu80mm
Çap, meyil bilgili metrik ISO dişlisiM8
Teslimat kapsamı
Montaj malzemesinin teslimat kapsamıSomunlu delikli vida
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 16.10.2026 17:42