ACC-IFL-MOCL-H12
Ürün numarası:101068880

Ürün açıklaması
- Dairesel kesitli yaklaşım anahtarının sorunsuz bağlantısı için Ø 12 mm veya diş M12
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıACC-IFL-MOCL-H12
Ürün numarası (sipariş numarası)101068880
EAN (European Article Number)4030661105642
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-40-92
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-92
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-92
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000127
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000127
Genel veriler
Terminal sabitleme malzemesitermoplastik
Brüt ağırlık29g
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik46mm
Yükseklik30mm
Derinlik15mm
Montaj kelepçesi çapı12mm
Montaj kelepçesi çapıM12
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 30.07.2026 13:54