ACC-IFL-MOCL-H18
Ürün numarası:101068879

Ürün açıklaması
- Dairesel kesitli yaklaşım anahtarının sorunsuz bağlantısı için Ø 18 mm veya diş M18
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıACC-IFL-MOCL-H18
Ürün numarası (sipariş numarası)101068879
EAN (European Article Number)4030661105635
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-40-92
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-92
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-92
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000127
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000127
Genel veriler
Terminal sabitleme malzemesitermoplastik
Brüt ağırlık26g
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik46mm
Yükseklik30mm
Derinlik15mm
Montaj kelepçesi çapı18mm
Montaj kelepçesi çapıM18
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 01.09.2026 14:12