ACC-IFL-MOCL-H6.5
Ürün numarası:101095263

Ürün açıklaması
- Dairesel kesitli yaklaşım anahtarının sorunsuz bağlantısı için Ø 6.5 mm
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıACC-IFL-MOCL-H6.5
Ürün numarası (sipariş numarası)101095263
EAN (European Article Number)4030661106243
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-40-92
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-92
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-92
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000127
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000127
Genel veriler
Terminal sabitleme malzemesitermoplastik
Brüt ağırlık10g
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik26mm
Yükseklik12mm
Derinlik12mm
Montaj kelepçesi çapı6,5mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.09.2026 17:12