ACC-NRS-M5X12-CSS-3PCS
Ürün numarası:103051930

Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıACC-NRS-M5X12-CSS-3PCS
Ürün numarası (sipariş numarası)103051930
EAN (European Article Number)4030661631561
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-92
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-92
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-92
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002594
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002594
Genel veriler
Malzemeçinko kaplı metal
Brüt ağırlık7g
Mekanik veriler
Sabitleme vidalarının tasarımıM5X12
Not (sabitleme vidalarının tasarımı)The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.
Vida başının tasarımıCountersunk screw with one-way slot
Güç sınıfı8.8
Teslimat kapsamı
Montaj malzemesinin teslimat kapsamı3x Safety screws
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 14.08.2026 23:23