ACC-PE-PCB-HOLDER
Ürün numarası:103063556

Ürün açıklaması
- PCB mount for Port-Extender
- Self-adhesive
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıACC-PE-PCB-HOLDER
Ürün numarası (sipariş numarası)103063556
EAN (European Article Number)8905236114977
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-24-26-91
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-24-26-91
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-24-26-91
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001604
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001604
Genel veriler
Brüt ağırlık300g
Mekanik veriler
Sabitleme vidalarının tasarımı6x 35 x 8 WN 5451
Sabitleme vidalarının sıkma torku1,3Nm
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı-25 ... +65 °C
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 21.09.2026 03:50