Güzergahın düz bir hat olmadığı yerde tel halatı kılavuzlamak için
hedef Tel halatı Ø 5 mm
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıACC-PWR-PLY-S
Ürün numarası (sipariş numarası)101192433
EAN (European Article Number)4030661362069
eCl@ass Numara, Sürümü 12.023-34-03-03
eCl@ass Numara, Sürümü 11.023-34-03-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.023-34-03-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002217
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002217
Genel veriler
MalzemePaslanmaz çelik NIRO
Brüt ağırlık86g
Note
Not (genel)According to En ISO 13850, pulleys may only be mounted in such a way that the complete length of the pull-wire is visible.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.