ACC-PWR-RC-DUPLEX-4MM-NIRO
Ürün numarası:101203569

Ürün açıklaması
- hedef Tel halatı Ø 3 mm
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıACC-PWR-RC-DUPLEX-4MM-NIRO
Ürün numarası (sipariş numarası)101203569
EAN (European Article Number)4030661367576
eCl@ass Numara, Sürümü 12.023-13-01-03
eCl@ass Numara, Sürümü 11.023-13-01-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.023-13-01-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC011135
ETIM numarası, sürüm 6.0EC011590
Genel veriler
MalzemePaslanmaz çelik NIRO
Brüt ağırlık20g
Mekanik veriler - Boyutlar
Farklı halat çapları için mekanik klemens4mm
Note
Not (genel)Parts in accordance with image. Dimensional and design deviations reserved!
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 03.09.2026 08:29