ACC RSS 36-SK
Ürün numarası:101215048

Ürün açıklaması
- montaj deliklerini kapatmak ve ara pul olarak (yaklaşık 3 mm) montaj yüzeyinin altını temizlemeyi kolaylaştırmak için.
- ayrıca cıvata bağlantılarının kurcalanmasını engelleyecek koruma ile de mevcuttur
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıACC RSS 36-SK
Ürün numarası (sipariş numarası)101215048
EAN (European Article Number)4030661414720
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-92
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-24-92
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-24-92
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002594
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002594
Genel veriler
Brüt ağırlık63g
Teslimat kapsamı
Montaj malzemesinin teslimat kapsamı8x fiş ve 4x pul
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 17.08.2026 04:44