1. Acil Stop butonu
  2. Acil Stop butonu

Acil Stop butonu

EDRRZ

EDRRZ

  • •Metal aktüatörler
  • •Resetlemek için çek
  • •Panelin önden projeksiyonu 29 mm
  • •Montaj deliği Ø 22 mm
Kategoriye git
EDRRS

EDRRS

  • •Metal aktüatörler
  • •Anahtarla kilit açma
  • •Panelin önden projeksiyonu 35 mm
Kategoriye git
EDRR

EDRR

  • •Metal sürümlü Acil Stop butonu Ø 38,5 mm
  • •Panelin önden projeksiyonu 29 mm
Kategoriye git
HDR

HDR

  • •hygienic design
  • •with integrated yellow background
  • •blue, visible sealing elements
Kategoriye git
NDR

NDR

  • •Montaj deliği Ø 22.3 mm
  • •Gıda işleme endüstrisine uygun
Kategoriye git