ADLRT
Ürün numarası:101031175
Arşiv

Ürün açıklaması
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıADLRT
Ürün numarası (sipariş numarası)101031175
EAN (European Article Number)4030661606897
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-10
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-10
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-10
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000221
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000221
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
TasarımIlluminated pushbuttonÖn plaka montajı
Yapı şekliTactileYuvarlak
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Malzeme, operatörlerPlastik
Ön halka malzemesiPlastik
Renk operatörlerkırmızı
Ön halkanın rengiSiyah
Brüt ağırlık25g
Genel veriler - Özellikler
AydınlatılabilirEvet
Derinlik yoklaması olanaklı Evet
Tamamen yalıtılmış Evet
Kontak elemanı sayısı, maksimum2
Mekanik veriler
Kilit açmayok
Mekanik ömür, minimum5.000.000operasyon sayısı
Kumanda stroku4mm
Hareket ettirici kuvvet, yaklaşık9N
Montajcentral nut
Vidanın sıkma torku1Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Yükseklik10,5mm
Kurulum yüksekliği13mm
Halatın toplam29mm
Dokunmatik yüzeyin çapı23mm
Ön halkanın çapı29mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Aralama50 x 50mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-25 ... +40 °C
şoka karşı direnç50 g
Elektriksel veriler
Maksimum anahtarlama frekansı6.000/h
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 08.11.2026 14:31