ADP55.3SW
Ürün numarası:101054132
Arşiv

Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıADP55.3SW
Ürün numarası (sipariş numarası)101054132
EAN (European Article Number)4030661605951
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-12
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-12
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-12
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001038
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001038
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
TasarımDüğme - Ön plaka montajı
Yapı şekliYuvarlak
Sızdırmazlık tipiKalıplı contalar
Malzeme, operatörlerPlastik
Ön halka malzemesiPlastik
Renk operatörlerSiyah
Ön halkanın rengiSiyah
Brüt ağırlık39g
Genel veriler - Özellikler
Montaj flanşıHayır
Derinlik yoklaması olanaklı Evet
Tamamen yalıtılmış Evet
Mekanik veriler
Kilit açmayok
Kumanda stroku4mm
Hareket ettirici kuvvet, yaklaşık10,5N
Montajcentral nut
Vidanın sıkma torku1Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Yükseklik36mm
Not (Montaj derinliği)Depth behind front panel including one contact element
Halatın toplam55mm
aktüatör kafaları için çaplar55mm
Ön halkanın çapı49mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Aralama70 x 70mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-25 ... +60 °C
şoka karşı direnç30 g / 18 ms
karşı son derece dirençli 20 g / 10 ... 150 Hz
Elektriksel veriler
Maksimum anahtarlama frekansı1.200/h
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 17.10.2026 13:39