ADRR40RT
Ürün numarası:101030271
Arşiv

Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıADRR40RT
Ürün numarası (sipariş numarası)101030271
EAN (European Article Number)4030661607290
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-12
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-12
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-12
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001038
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001038
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
TasarımEmergency stop command device
Yapı şekliMushroom
Malzeme, operatörlerPlastik
Ön halka malzemesiPlastik
Ürün rengiRed/Yellow
Gövde üst parçasının rengired
Gövde alt parçasının rengi Yellow
Muhafaza rengiYellow
Ön halkanın rengisarı
Brüt ağırlık43g
Genel veriler - Özellikler
Acil Stop butonuEvet
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Entegre atlama mekanizmasıEvet
Harici ani hareket mekanizmasıEvet
Mandallama Evet
Tamamen yalıtılmış Evet
Mekanik veriler
Kilit açmawith
Kilitleme konumuright - left
Mekanik ömür, minimum100.000operasyon sayısı
Kumanda stroku4mm
Hareket ettirici kuvvet, yaklaşık2N
Montajcentral nut
Vidanın sıkma torku1Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Yükseklik37,8mm
Not (Montaj derinliği)Depth behind front panel including one contact element
Halatın toplam40mm
aktüatör kafaları için çaplar40mm
Ön halkanın çapı29mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Aralama65 x 65mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-25 ... +60 °C
şoka karşı direnç50 g
Elektriksel veriler
Maksimum anahtarlama frekansı10.000/h
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 04.11.2026 15:46