ADTSW
Ürün numarası:101031584
Arşiv

Ürün açıklaması
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıADTSW
Ürün numarası (sipariş numarası)101031584
EAN (European Article Number)4030661606552
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-10
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-10
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-10
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000221
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000221
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Yapı şekliYuvarlak
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Malzeme, operatörlerPlastik
Ön halka malzemesiPlastik
Renk operatörlerSiyah
Ön halkanın rengiSiyah
Brüt ağırlık12g
Genel veriler - Özellikler
Derinlik yoklaması olanaklı Evet
Tamamen yalıtılmış Evet
Mekanik veriler
Kilit açmayok
Mekanik ömür, minimum5.000.000operasyon sayısı
Kumanda stroku4mm
Hareket ettirici kuvvet, yaklaşık9N
Montajcentral nut
Vidanın sıkma torku1Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Yükseklik10,5mm
Halatın toplam29mm
Dokunmatik yüzeyin çapı23mm
Ön halkanın çapı29mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Aralama50 x 50mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-25 ... +60 °C
şoka karşı direnç50 g
karşı son derece dirençli 20 g / 10 ... 150 Hz
Elektriksel veriler
Maksimum anahtarlama frekansı6.000/h
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 04.11.2026 13:01