ADTWS
Ürün numarası:101031591
Arşiv

Ürün açıklaması
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıADTWS
Ürün numarası (sipariş numarası)101031591
EAN (European Article Number)4030661606507
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-10
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-10
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-10
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000221
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000221
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
TasarımPushbutton
Yapı şekliTactileYuvarlak
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Malzeme, operatörlerPlastik
Üst taraf malzemesiPlastik
Ön halka malzemesiPlastik
Renk operatörlerBeyaz
Ön halkanın rengiSiyah
Brüt ağırlık20g
Genel veriler - Özellikler
Montaj flanşıEvet
Derinlik yoklaması olanaklı Evet
Tamamen yalıtılmış Evet
Kontak elemanı sayısı, maksimum3
Mekanik veriler
Kilit açmayok
Mekanik ömür, minimum5.000.000operasyon sayısı
Mekanik hizmet ömrü, kontrol cihazları5.000.000operasyon sayısı
Kumanda stroku4mm
Hareket ettirici kuvvet, yaklaşık9N
Montajcentral nut
Vidanın sıkma torku1Nm
Basmalı düğmenin tipik çalıştırma kuvveti1,5N
Mekanik veriler - Boyutlar
Yükseklik10,5mm
Kurulum yüksekliği10,3mm
Not (montaj yüksekliği)Height in front of the front panel.
Halatın toplam29mm
Dokunmatik yüzeyin çapı23mm
Ön halkanın çapı29mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Aralama50 x 50mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-25 ... +60 °C
şoka karşı direnç50 g
karşı son derece dirençli 20 g / 10 ... 150 Hz
Elektriksel veriler
Maksimum anahtarlama frekansı1.000/h
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 06.11.2026 20:53