AES 1102.4 42 VAC
Ürün numarası:101126152

Ürün açıklaması
- BNS ürün aralıklı manyetik emniyet sensörlerinin kontrolü
- 1 emniyet kontağı, STOP 0
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıAES 1102.4 42 VAC
Ürün numarası (sipariş numarası)101126152
EAN (European Article Number)4030661058962
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-18-19
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001449
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001449
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarBG-GS-ET-14BG-GS-ET-20EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
İklime ilişkin zorlamaBG-GS-ET-14EN 60068-2-3
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik, havalandırılmış
Brüt ağırlık160g
Genel veriler - Özellikler
Kopuk tel algılaması Evet
Otomatik reset fonksiyonuEvet
Güç kaynağının devre dışı bırakılmasından sonra resetleme Evet
Entegre gösterge, durum Evet
LED sayısı1
Açıcıların sayısı4
Perde sayısı2
Emniyet kontaktlarının sayısı1
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Durdurma kategorisi0
Güvenlik sınıflandırması - Röle çıkışları
Performans seviyesi, en fazlac
Kontrol kategorisi1
PFH değeri1,14 x 10⁻⁶/h
notMaks. 50.000 anahtarlama çevrimi/yıla kadar ve maks. %80 kontak yükünde
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun1
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum3.000.000operasyon sayısı
MontajEN 60715 e uygun standart DIN rayının üzerine kilitlenir
Mekanik veriler - Boyutlar
Terminal tanımlamalarıIEC/EN 60947-1
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
Klemenslerin sıkma torku0,6Nm
İzin verilen kablo tipiflexiblesolid single-wire
Konektör (mekanik)Screw terminals
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik22,5mm
Yükseklik75mm
Derinlik110mm
Ortam koşulları
Mahfaza koruma türüIP40
Montaj alanının koruma türüIP54
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türüIP20
Ortam sıcaklığı+0 ... +55 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-25 ... +70 °C
Titreşim direnci10...55 Hz, Genlik 0.35 mm, ± 15 %
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi2
Elektriksel veriler
Frekans aralığı50Hz60Hz
Termal test akımı4A
Nominal çalışma gerilimi42VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, minimum35.7VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, maximum46.2VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, minimum35.7VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, maximum46.2VAC
Elektriksel güç tüketimi2,4W
Kontak direnci, maksimum0,1Ω
Bilgi (kontak direnci)yeni durumda
Elektrik kesintisi durumunda kapatma gecikmesi, tipik80ms
ACİL DURDURMA durumunda kapatma gecikmesi, tipik20ms
Otomatik başlatma durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik100ms
SIFIRLAMA durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik20ms
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO
Elektriksel veriler - emniyet röle çıkışı
Gerilim, kullanım kategorisi AC-15250VAC
Akım, kullanım kategorisi AC-151,5A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-131A
Anahtarlama kapasitesi, minimum10VDC
Anahtarlama kapasitesi, minimum10mA
Anahtarlama kapasitesi, maksimum250VAC
Anahtarlama kapasitesi, maksimum8A
Elektriksel veriler - dijital girişler
İletim direnci, maximum40Ω
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1224VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-120,1A
Elektriksel veriler - röle çıkışlar (Yardımcı kontak)
Anahtarlama kapasitesi, maksimum24VDC
Anahtarlama kapasitesi, maksimum2A
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
EMC değeriEMC-Directive
Durum göstergesi
Görüntülenen işlevsel durumlarYetkilendirilmiş çalışma
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)Güvenlik sensörüKoruma sistemi
Note
Not (genel)Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
Notlar - Devre örneği
Not (Kablo döşeme örneği)Monitoring a number of guard doors using magnetic safety sensors BNS rangeThe wiring diagram is shown with guard doors closed and in de-energised condition.To secure one or a number of guard doors up to PL c and Category 1
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 11.10.2026 05:23