AES 1265
Ürün numarası:101170051

Ürün açıklaması
- BNS ürün aralıklı manyetik emniyet sensörlerinin kontrolü
- 2 emniyet kontaktları, STOP 0
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Phased-out product
Ürün tip tanımıAES 1265
Ürün numarası (sipariş numarası)101170051
EAN (European Article Number)4030661297132
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-18-19
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001449
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001449
NotDiscontinued product
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarBG-GS-ET-14BG-GS-ET-20EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
İklime ilişkin zorlamaBG-GS-ET-14EN 60068-2-3
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik, havalandırılmış
Brüt ağırlık174g
Genel veriler - Özellikler
Kopuk tel algılaması Evet
Kısa devre tanımıEvet
Geri besleme devresi
Evet
Otomatik reset fonksiyonuEvet
Güç kaynağının devre dışı bırakılmasından sonra resetleme Evet
Toprak bağlantısı algılamaEvet
Entegre gösterge, durum Evet
LED sayısı1
Açıcıların sayısı2
Perde sayısı2
Sinyal verme fonksiyonlu gecikmesiz yarı iletken çıkışların sayısı2
Emniyet kontaktlarının sayısı2
Sinyal çıkışlarının sayısı2
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Durdurma kategorisi0
Güvenlik sınıflandırması - Röle çıkışları
Performans seviyesi, en fazlad
Kontrol kategorisi3
PFH değeri1,00 x 10⁻⁷/h
notMaks. 50.000 anahtarlama çevrimi/yıla kadar ve maks. %80 kontak yükünde
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun2
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum20.000.000operasyon sayısı
MontajEN 60715 e uygun standart DIN rayının üzerine kilitlenir
Mekanik veriler - Boyutlar
Terminal tanımlamalarıIEC/EN 60947-1
Kablo kesiti, minimum0.25 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
Klemenslerin sıkma torku0,6Nm
İzin verilen kablo tipiflexiblesolid single-wire
Konektör (mekanik)Screw terminals
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik22,5mm
Yükseklik100mm
Derinlik121mm
Ortam koşulları
Mahfaza koruma türüIP40
Montaj alanının koruma türüIP54
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türüIP20
Ortam sıcaklığı+0 ... +55 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-25 ... +75 °C
Titreşim direnci10...55 Hz, Genlik 0.35 mm, ± 15 %
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi2
Elektriksel veriler
Frekans aralığı50Hz60Hz
İşletim voltajı24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %
24 VDC -10 % / +20 %
arta kalan dalga10%
Termal test akımı6A
Nominal çalışma gerilimi24VAC
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, minimum20.4VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, maximum26.4VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, minimum20.4VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, maximum26.4VAC
Kontrol seçenekleri için nominal DC gerilimi, minimum20,4VDC
Kontrol seçenekleri için nominal DC gerilimi, maximum28,8VDC
Elektriksel güç tüketimi5W
Kontak direnci, maksimum0,1Ω
Bilgi (kontak direnci)yeni durumda
Elektrik kesintisi durumunda kapatma gecikmesi, tipik80ms
ACİL DURDURMA durumunda kapatma gecikmesi, tipik20ms
Otomatik başlatma durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik100ms
SIFIRLAMA durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik20ms
Malzeme, kontaklar, elektrikliAg-Ni 10 ve 0.2 µm altın kaplama
Elektriksel veriler - emniyet röle çıkışı
Gerilim, kullanım kategorisi AC-15230VAC
Akım, kullanım kategorisi AC-156A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-136A
Anahtarlama kapasitesi, minimum10VDC
Anahtarlama kapasitesi, minimum10mA
Anahtarlama kapasitesi, maksimum250VAC
Anahtarlama kapasitesi, maksimum8A
Elektriksel veriler - dijital girişler
Giriş seviyesi, YÜKSEK sinyal "1"10 … 30 VDC
Giriş seviyesi, DÜŞÜK sinyal "0"0 … 2 VDC
İletim direnci, maximum40Ω
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1224VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-120,1A
Elektriksel veriler - röle çıkışlar (Yardımcı kontak)
Anahtarlama kapasitesi, maksimum24VDC
Anahtarlama kapasitesi, maksimum2A
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
EMC değeriEMC-Directive
Integral system diagnosis (ISD)
Not (ISD hatası)Aşağıdaki hatalar emniyetli kontrol modülleri tarafından kaydedilmiştir ve ISD ile belirtilir.
HataAnahtar bağlantılarının çapraz bağlantısı veya kısa devre kontrolüAnahtar bağlantılarının kesintisiEmniyet rölesi devreye girmede veya devre dışı kalmada başarısızEmniyetli kontrol modülünün giriş devreleri veya röle kontrol devreleri üzerinde arızaKapı kontaktları kapatmada ve açmada başarısız
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)Güvenlik sensörüKoruma sistemi
Note
Not (genel)Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
Notlar - Devre örneği
Not (Kablo döşeme örneği)Expansion of enable delay time: The enable delay time can be increased from 0.1 s to 1 s by changing the position of a jumper link connection under the cover of the unit.If neither start button nor feedback circuit are connected, a jumper connection must be mounted between X1 and A1.If only one external relay or contactor is used to switch the load, the system can be classified in Control Category 3 to ISO 13849-1, if exclusion of the fault “Failure of the external contactor” can be substantiated and is documented, e.g. by using a reMonitoring 2 guard door(s), each with a magnetic safety sensor of the BNS rangeStart push button: A start push button (NO) can optionally be connected into the feedback circuit. With the guard door closed, the enabling paths are then not closed until the start push button has been operated.The feedback circuit monitors the position of the contactors K3 and K4.The ISD tables (Intergral System Diagnostics) for analysis of the fault indications and their causes are shown in the appendix.The wiring diagram is shown with guard doors closed and in de-energised condition.To secure 2 guard doors up to PL d and Category 3
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 16.11.2026 22:07