Schmersal - The DNA of Safety

Doğrudan Temas

  • +90 541 302 40 40
  • info-tr@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Ürünler

  • Çevrimiçi Ürün Kataloğu
  • Yenilikler
  • Industry

Servis

  • İletişim

Şirket

  • Schmersal Grubu
  • Etkinlikler
  • Basın

Yasal Bilgiler

  • Künye
  • Gizlilik
  • Genel Şartlar

© 2026 Schmersal Türkiye

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+90 532 111 27 16 Yardım Hattı 7:30 - 16:30 saatleri arasında
Ürünleri karşılaştırın
Türkiye (TR)
Uluslararası
EN
Almanya
DE
Amerika Birleşik Devletleri
EN
Avusturya
DEEN
Belçika
FRNL
Birleşik Krallık
EN
Brezilya
PTES
Çin
ZH
Danimarka
DA
Finlandiya
FI
Fransa
FR
Hindistan
EN
Hollanda
NL
ispanya
ES
İsveç
SV
İsviçre
DEFRITEN
İtalya
IT
Japonya
JA
Kanada
ENFR
Norveç
NO
Polonya
PL
Portekiz
PT
Türkiye
TR
Schmersal
  1. Güvenlik ışık perdeleri ve ızgaraları
  2. Aksesuarlar

Aksesuarlar

Duraklatma

Duraklatma

  • •Plug and play solution for muting applications
  • •Reduced mounting and wiring times
  • •Easy wiring with MCU-02 only one cable to the control cabinet
  • •One part number for all components
  • •Mounting to SG protective housing, MST mounting stand or sensor profile
Kategoriye git
Koruyucu mahfaza  IP69

Koruyucu mahfaza IP69

  • •Extremely robust protective tube made of polycarbonate
  • •Impact resistant - Break resistant - Scratch resistant - Hygienic
  • •End plugs, membrane and cable entry made of stainless steel
  • •Protection class IP69
  • •ECOLAB certified
  • •Application for SLC/SLG440COM, 440, 445
Kategoriye git
Koruyucu gövde SG5/6

Koruyucu gövde SG5/6

  • •Robust protecting housing for safety light grids or deflection mirrors
  • •Solid steel construction material thickness 3 mm
  • •Integrated spirit level for precise alignment
  • •Rear mounting groove for a wide range of mounting options
  • •Mounting with 3 x M10 hexagon head screws (included)
  • •Optional: Also suitable for mounting muting cantilever
Kategoriye git
Ayna

Ayna

Kategoriye git
titreşim sönümleyici

titreşim sönümleyici

Kategoriye git
Yansıtmalı ışık bariyeri

Yansıtmalı ışık bariyeri

Kategoriye git
Açılı altlık / montaj seti

Açılı altlık / montaj seti

Kategoriye git
Laser hizalama aracı

Laser hizalama aracı

Kategoriye git
Sessiz mod için alan dağıtıcısı

Sessiz mod için alan dağıtıcısı

Kategoriye git
Konektör

Konektör

Kategoriye git