AMLWS
Ürün numarası:101031179
Arşiv

Ürün açıklaması
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıAMLWS
Ürün numarası (sipariş numarası)101031179
EAN (European Article Number)4030661606866
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
TasarımIndicator lightsÖn plaka montajı
Yapı şekliYassı başlıkYüksek başlıkYuvarlak
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Üst taraf malzemesiPlastik
Ön halka malzemesiPlastik
Kubbenin ve rengiBeyaz
Ön halkanın rengiSiyah
Brüt ağırlık25g
Genel veriler - Özellikler
AydınlatılabilirEvet
Tamamen yalıtılmış Evet
Mekanik veriler
Montajcentral nut
Vidanın sıkma torku1Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Yükseklik10,5mm
Not (montaj yüksekliği)Height in front of the front panel.
Halatın toplam29mm
Tepe noktasının yüksekliği10,3mm
Kubbenin çapı29mm
Ön halkanın çapı29mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Aralama50 x 50mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-25 ... +40 °C
şoka karşı direnç50 g
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 09.11.2026 16:15