ASIM-1SI-C
Ürün numarası:103001342
Arşiv

Ürün açıklaması
- Galvaniksiz kontaklar için uygun (NC/NC)
- Parametre & FID kullanarak bildirim ile entegre çapraz tel kısa devre saptaması
- 2 entegre standart çıkışlar
- 24 V / 0,2 A DC entegreli 2 yarı iletken çıkışlar - Üst ray montajı, Koruma sınıfı IP20
- 2 varsayılan çıkışlar ile güvenlik giriş modülü
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıASIM-1SI-C
Ürün numarası (sipariş numarası)103001342
EAN (European Article Number)4030661425559
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-18-19
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001449
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001449
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiPlastik
Brüt ağırlık106g
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 15.10.2026 22:03