ASIO-8I-8O-S
Ürün numarası:103006545
Arşiv

Ürün açıklaması
- 8 dijital giriş, AUX'dan entegre sensör beslemesi
- Potansiyelsiz kontaklar için kullanılabilir
- Yarı iletken çıkışlar için kullanılabilir
- 8 dijital çıkış, AUX'dan entegre besleme ile
- 8 24 VDC / 0,7 A
- 2 Single uygu AS-i adresi gerekli
- Koruma sınıfı IP20
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıASIO-8I-8O-S
Ürün numarası (sipariş numarası)103006545
EAN (European Article Number)4030661441788
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-18-19
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001449
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001449
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Brüt ağırlık184g
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 18.10.2026 15:27