ASIO-8SI-1SO-S
Ürün numarası:103006544
Arşiv

Ürün açıklaması
- 8 Emniyetli girişler, 2 kanal entegre edilmiş
- (Açıcı düzen (NC) / Açıcı düzen (NC)
- Güvenlikli şalt cihazlarının OSSD çıkışları için uygun
- 1 Emniyetli çıkış, 2 kanal entegre edilmiş
- 1 24 VDC / 0,7 A
- Modül sadece kullanılan I/O'lar için gerekli AS-i adreslerini atar
- Modülün kolay değiştirilmesi için hafıza kartı entegre edilmiştir
- Koruma sınıfı IP20
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıASIO-8SI-1SO-S
Ürün numarası (sipariş numarası)103006544
EAN (European Article Number)4030661441511
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-18-19
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001449
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001449
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiPlastik
Brüt ağırlık240g
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 02.10.2026 14:18