ASLT-200
Ürün numarası:103001344
Arşiv

Ürün açıklaması
- Entegre diyagnostik fonksiyon
- Yeşil diyagnostik LED: U-AS-i >26,0 V
- Sarı diyagnostik LED: U-AS-i > 18,5 V - Saha çevresinde (fiş) AS-i bus bitimi , Koruma sınıfı IP65
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıASLT-200
Ürün numarası (sipariş numarası)103001344
EAN (European Article Number)4030661425597
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-14-31-13
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-14-31-13
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-14-31-90
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000757
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000757
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Brüt ağırlık42g
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 03.10.2026 18:04