ASM-CD
Ürün numarası:101161561
Arşiv

Ürün açıklaması
- asimon 3.x
- Asimon yazılımı AS-Arayüzü güvenlik monitörlerinin yapılandırılması ve devreye alınması için bir araçtır.
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıASM-CD
Ürün numarası (sipariş numarası)101161561
EAN (European Article Number)4030661195551
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-24-25-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-24-25-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-24-25-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000809
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000809
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirasimon yazılım paketi: Yapılandırma ve diyagnostik yazılım paketi CD-ROM üzerinden çevrim içi dokümantasyonlu: asimon yazılım paketi: Yapılandırma ve diyagnostik yazılım paketi CD-ROM üzerinden çevrim içi dokümantasyonlu
Genel veriler
Brüt ağırlık25g
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i versiyonu 3.x
Note
Not (genel)A symbol library, organised by module, and function modules are stored in the safety monitor for linkage of different secure AS interface SaW slaves. When implementing the secure application, the selected functionality is invoked by drag & drop, parametrised and assigned to the respective release paths in the safety monitor. The safety application with connected AS interface network and secure AS interface slaves can then be tested and checked with monitoring on the PC.The following functions are available with the asimon software: 1. Configuration of different safety devices 2. Configuration of start-modules 3. Configuration logical combinations (AND, OR, RS Flip-Flops) 4. Configuration of the feedback loops 5. Configuration of the operating methods 6. Configuration of the system-modules 7. Print out of Configuration protocol 8. Asimon can be used offline as well as online during development and project planning. The configuration files can be saved and loaded as desired.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 18.11.2026 21:38