ASM E1-R2
Ürün numarası:101176990
Arşiv

Ürün açıklaması
- 1 AS-i devreleri/devresi için emniyetli kontrol, 48 Aygıtlar
- Kontroller 1 etkinleştirme devresi / devreleri - her 2 röle kontağı ile 1 etkinleştirme kontağı 24 V / 1 A DC ve 230 V / 3 A AC entegre
- Diyagnostik ara yüz: RS 232 boyunca RJ-45
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıASM E1-R2
Ürün numarası (sipariş numarası)101176990
EAN (European Article Number)4030661307633
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-18-19
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001449
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001449
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiPlastik
Brüt ağırlık150g
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 04.11.2026 01:20