ASM E2-R2/R2
Ürün numarası:101176991
Arşiv

Ürün açıklaması
- 1 AS-i devreleri/devresi için emniyetli kontrol, 48 Aygıtlar
- 2 etkinleştirme devreleri kontrolü
- her 2 röle kontakları 24 V / 1 A DC
ve 230 V / 3 A AC entegre ile 2 etkinleştirme kontağı/kontakları - Diyagnostik ara yüz: RS 232 boyunca RJ-45
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıASM E2-R2/R2
Ürün numarası (sipariş numarası)101176991
EAN (European Article Number)4030661307626
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-18-19
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001449
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001449
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiPlastik
Brüt ağırlık410g
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 08.11.2026 00:45