ASM G2-CD SOFTWARE ASIMON
Ürün numarası:101206151
Arşiv

Ürün açıklaması
- asimon G2 3.x
- Asimon yazılımı AS-Arayüzü güvenlik monitörlerinin yapılandırılması ve devreye alınması için bir araçtır.
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıASM G2-CD SOFTWARE ASIMON
Ürün numarası (sipariş numarası)101206151
EAN (European Article Number)4030661380308
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-24-25-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-24-25-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-24-25-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000809
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000809
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirasimon yazılım paketi: Yapılandırma ve diyagnostik yazılım paketi CD-ROM üzerinden çevrim içi dokümantasyonlu: asimon yazılım paketi: Yapılandırma ve diyagnostik yazılım paketi CD-ROM üzerinden çevrim içi dokümantasyonlu
Genel veriler
Brüt ağırlık25g
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i versiyonu 3.x
Note
Not (genel)A symbol library, organised by module, and function modules are stored in the safety monitor for linkage of different secure AS interface SaW slaves. When implementing the secure application, the selected functionality is invoked by drag & drop, parametriThe following functions are available with the asimon software: 1. Configuration of different safety devices 2. Configuration of start-modules 3. Configuration logical combinations (AND, OR, RS Flip-Flops) 4. Configuration of the feedback loops 5. Configu
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 13.11.2026 15:37