ASMM-1M-IO-SS
Arşiv
Ürün numarası:103001345


Ürün açıklaması
- 1 AS arayüz master entegre edilmiş
- Etkinleştirilmiş PLC ile I/O bağlantı
- Entegre güvenlik gözetlemesi, 128 Aygıtlar
- Lokal girişler için antivalent switch
- Lokal girişlerde durma izleme
- 0,5 A bağlantısı kesilmiş entegre AS-i güç kaynağı birimi; standart güç kaynağı birimi ve AS-i Power24 ile çalışma için
- Diyagnostik ara yüz: USB 2.0, Micro USB
- 8'e kadar etkinleştirme devreleri kontrolü,- entegre yarı iletken 24V / 0,7A DC çıkışları ile 2 etkinleştirme kontakları