ASMM-1M-PB-R2R2
Ürün numarası:103001346
Arşiv

Ürün açıklaması
- 1 AS arayüz master entegre edilmiş
- Field bus yolu: PROFIBUS DP
- 2 AS-i devreler için entegre güvenlik gözetlemesi, 256 Aygıtlar
- 4 A bağlantısı kesilmiş entegre AS-i güç kaynağı birimi; standart güç kaynağı birimi ve AS-i Power24 ile çalışma için
- Diyagnostik ara yüz: Ethernet RJ-45
- 16'ya kadar etkinleştirme devreleri kontrolü - her 2 röle kontakları 30V / 3A AC/DC entegre ile 2 etkinleştirme kontakları
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıASMM-1M-PB-R2R2
Ürün numarası (sipariş numarası)103001346
EAN (European Article Number)4030661425481
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-18-19
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001449
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001449
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiMetal tabaka
Brüt ağırlık936g
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 20.07.2026 04:13