ASMM-2M-PN-RRSS
Ürün numarası:103001355
Arşiv

Ürün açıklaması
- 2 AS arayüz master entegre edilmiş
- Field bus yolu: PROFINET 10/100 MBaud
- 2 AS-i devreler için entegre güvenlik gözetlemesi, 256 Aygıtlar
- 2 x 4 A entegre ile bağlantısı kesilmiş 2 AS-i güç kaynağı birimi; 2 AS-i devreler için 1 güç kaynağı birimi mümkün
- Diyagnostik ara yüz: RS 232; alternatif olarak PROFINET bağlantısı ile; etkinleştirilmiş çoklu cihazlarla güvenli çapraz iletişim; Web-Server entegre edilmiş
- 32'ye kadar etkinleştirme devreleri kontrolü, - röle kontakları 30V / 3A AC/DC entegre ile 2 etkinleştirme kontakları - entegre yarı iletken 30 V / 0,5 A DC çıkışları ile 2 etkinleştirme kontakları
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıASMM-2M-PN-RRSS
Ürün numarası (sipariş numarası)103001355
EAN (European Article Number)4030661425504
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-18-19
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001449
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001449
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiMetal tabaka
Brüt ağırlık998g
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 03.08.2026 05:28