ASOM-1SO-R2
Ürün numarası:103001349
Arşiv

Ürün açıklaması
- Diyagnostik uydu ile güvenlik çıkış modülü
- entegre diyagnostik uydu (A/B)
- 1 EDM girişi entegre edilmiş, AS-i ile tedarik edilmiş
- 3 Entegre yedek girişler, AS-i ile tedarik edilmiş - 1 etkinleştirme devreleriyle entegre güvenlik çıkışı
- 2 röle kontakları 30 V / 3 A DC ve 230 V / 3 A AC ile 1 etkinleştirme kontağı/kontakları - Üst ray montajı, Koruma sınıfı IP20
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıASOM-1SO-R2
Ürün numarası (sipariş numarası)103001349
EAN (European Article Number)4030661425542
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-18-19
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001449
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001449
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiPlastik
Brüt ağırlık232g
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 24.08.2026 19:27