ASPS-8000
Ürün numarası:103001633
Arşiv

Ürün açıklaması
- 115 VAC veya 230 VAC, anahtarlanabilir
- 8.0 A / 55°C
- Üst ray montajı, Koruma sınıfı IP20
- AS arayüz güç kaynağı
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıASPS-8000
Ürün numarası (sipariş numarası)103001633
EAN (European Article Number)4030661425672
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-24-26-11
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-24-26-11
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-24-26-11
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002583
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002583
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiPlastik
Brüt ağırlık1.289g
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 18.09.2026 13:46