ASRE-2R-R4R4
Ürün numarası:103001350
Arşiv

Ürün açıklaması
- Yarı iletken güvenli çıkışlar için kontak eklentisi
- Geri besleme döngüsü (EDM) için entegre kontak kiti
- 2 etkinleştirme devreleri için röle kontağı eklentisi
- her 4 röle kontakları 230 V / 3 A AC/DC entegre ile 2 etkinleştirme kontakları
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıASRE-2R-R4R4
Ürün numarası (sipariş numarası)103001350
EAN (European Article Number)4030661425535
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-18-19
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001449
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001449
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiPlastik
Brüt ağırlık335g
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 06.10.2026 07:48