ASS32S123
Ürün numarası:101031598
Arşiv

Ürün açıklaması
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıASS32S123
Ürün numarası (sipariş numarası)101031598
EAN (European Article Number)4030661606446
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-13
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-13
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-13
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000222
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000222
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
TasarımEmergency stop command device
Yapı şekliYuvarlak
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Malzeme, operatörlerPlastik
Ön halka malzemesiPlastik
Ön halkanın rengiSiyah
Kol rengiSilver
Brüt ağırlık53g
Genel veriler - Özellikler
Entegre atlama mekanizmasıEvet
Derinlik yoklaması olanaklı Evet
Mandallama Evet
Tamamen yalıtılmış Evet
Dil sayısı2
Anahtar konumlarının sayısı3
Mekanik veriler
Kilitleme konumuright - left
Mekanik ömür, minimum100.000operasyon sayısı
anahtarlama açısı45°
Anahtarlama açısı, sağ45°
Kumanda stroku4mm
Hareket ettirici kuvvet, yaklaşık0,6N
Montajcentral nut
Vidanın sıkma torku1Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Yükseklik48,5mm
Ön halkanın çapı29mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Aralama50 x 50mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP40
Ortam sıcaklığı-25 ... +60 °C
şoka karşı direnç50 g
Elektriksel veriler
Maksimum anahtarlama frekansı2.000/h
Note
Not (genel)Key-withdrawal position 0-I
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 16.10.2026 00:11