ASSB-4P-2M12-V1
Ürün numarası:103001617

Ürün açıklaması
- 2 M12-Soketler, 4-kutup
- 28 mm x 41 mm x 35 mm
- Koruma sınıfı IP67
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıASSB-4P-2M12-V1
Ürün numarası (sipariş numarası)103001617
EAN (European Article Number)4030661425726
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-24-26-91
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-24-26-91
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-24-26-91
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001604
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001604
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Brüt ağırlık51g
Genel veriler - Özellikler
Kutup sayısı4
Mekanik veriler - Boyutlar
kesme2 x M12 konektör soketi
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik28mm
Yükseklik41mm
Derinlik35mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 10.08.2026 08:33