ASSG-2M-PB-RRSS
Ürün numarası:103001351
Arşiv

Ürün açıklaması
- 2 AS arayüz master entegre edilmiş
- Field bus yolu: PROFIBUS DP ile PROFIsafe
- 2 AS-i devreleri için opsiyonel güvenlik gözetlemesi, 256 Aygıtlar
- 2 x 4 A entegre ile bağlantısı kesilmiş 2 AS-i güç kaynağı birimi; 2 AS-i devreler için 1 güç kaynağı birimi mümkün
- Diyagnostik ara yüz: Ethernet RJ-45; Web-Server entegre edilmiş
- 64 e kadar etkinleştirme devreleri kontrolü, - röle kontakları 30 V / 3 A AC/DC entegre ile 2 etkinleştirme kontakları - entegre yarı iletken 30 V / 0.5 A DC çıkışları ile 2 etkinleştirme kontakları
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıASSG-2M-PB-RRSS
Ürün numarası (sipariş numarası)103001351
EAN (European Article Number)4030661425467
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-18-19
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001449
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001449
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiMetal tabaka
Brüt ağırlık975g
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 22.07.2026 04:43