Field bus yolu: PROFINET 10/100 MBaud ile PROFIsafe
2 AS-i devreleri için opsiyonel güvenlik gözetlemesi, 256 Aygıtlar
2 x 4 A entegre ile bağlantısı kesilmiş 2 AS-i güç kaynağı birimi; 2 AS-i devreler için 1 güç kaynağı birimi mümkün
Diyagnostik ara yüz: RS 232; alternatif olarak PROFINET bağlantısı ile; Web-Server entegre edilmiş
64 e kadar etkinleştirme devreleri kontrolü, - röle kontakları 30 V / 3 A AC/DC entegre ile 2 etkinleştirme kontakları - entegre yarı iletken 30 V / 0.5 A DC çıkışları ile 2 etkinleştirme kontakları