ASSM-2A-HTL
Ürün numarası:103001353
Arşiv

Ürün açıklaması
- 2 şaftlar için güvenli döner hız izleme
- HTL ve 24 V jeneratör bağlanabilir.
- Her şafta entegre güvenlik fonksiyonu
- Güvenli stop
- Güvenli döner hız
- Güvenli dönüş yönü "sağ"
- Güvenli dönüş yönü "sol" - Her şaftta max 4 güvenlik adresi
- Çoklu gözetleme fonksiyonları bir güvenlik adresi içinde kombine edilebilir.
- Üst ray montajı, Koruma sınıfı IP20
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıASSM-2A-HTL
Ürün numarası (sipariş numarası)103001353
EAN (European Article Number)4030661425580
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-18-19
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001449
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001449
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiPlastik
Brüt ağırlık197g
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 28.08.2026 10:56