ASSM-CC-OW-5M
Ürün numarası:103006548
Arşiv

Ürün açıklaması
- Kablo uzunluğu 5 m
- Devir vericilerin güvenli bir devir sayısı denetleyicisine bağlanması içindir
- Devir sayısı denetleyicisine bağlantı için fiş
- Devir verici bağlantısı için kablo uç kovanlı açık hat ucu
- 2 Muhtelif uzunluklarda mevcuttur.: 1.5 m, 5 m
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıASSM-CC-OW-5M
Ürün numarası (sipariş numarası)103006548
EAN (European Article Number)4030661441818
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-14-31-13
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-14-31-13
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-14-31-90
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000757
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000757
Genel veriler
Brüt ağırlık298g
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine5m
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 14.09.2026 05:13