AST LC ST-AS
Ürün numarası:101182561
Arşiv

Ürün açıklaması
- AS-i bağlantısı, konektör fişi M12, 4-kutup
- NOT: Elde mevcut değil
- Emniyetli ışık perdeleri ve ışık ızgaraları için 2 adet kontrollü PNP yarı iletken çıkışları için giriş modülü.
- Termoplastik muhafaza
- AS-Arayüzey LED'i ve durum göstergesi
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- Uzun ömür
- Entegre AS-Arayüzü
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıAST LC ST-AS
Ürün numarası (sipariş numarası)101182561
EAN (European Article Number)4030661317649
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-24-26-04
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-24-26-04
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-24-26-04
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001599
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001599
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN 50295EN IEC 61496-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Konektör (elektriksel)AS-i terminaller: konektör fişi M12, 4-kutup
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Reaksiyon süresi, maksimum20ms
Brüt ağırlık185g
Genel veriler - Özellikler
Kısa devre tanımıEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Önceden çekilmiş kablo sayısı2
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 61508
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
PFH değeri1,74 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün çapı28mm
Sensörün yüksekliği86,5mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +60 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-40 ... +85 °C
Göreli nem, minimum30%
Göreli nem, maximum95%
Not (göreli nem)yoğuşmaz
Koruma oranıII
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui32 VDC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp0,8kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Çalışma aralığı50mA
Elektriksel veriler - AS arayüz
Nominal çalışma gerilimi26,5 ... 31,6 VDC
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i versiyonu V 2.1
AS-i profili S-0.B.F.E
AS-I, IO-Code0x7
AS-I, ID-Code0xB
AS-I, ID-Code10xF
AS-I, ID-Code20xE
AS-i girişi, kanal 1Veri bitleri DI 0/DI 1 = Dinamik kod aktarımı
AS-i girişi, kanal 2Veri bitleri DI 2/DI 3 = Dinamik kod aktarımı
AS-i çıkışları, DO 0 ... DO 3Kullanılmamış
AS-i Parametre bitleri, P0 ... P3Kullanılmamış
AS-i Parametre bitleri, P3Kanal 1 + 2 onayı
Not (AS-i Parametre bitleri)Parametre çıkışlarını "1111" (0xF)'e ayarla
AS-i Giriş modülü adresi0
Not (AS-i Giriş modülü adresi)Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device
Durum göstergesi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) (1) yeşil LED: besleme gerilimi(2) kırmızı LED: İletişim hatası(3) sarı LED: olurlama statüsü OSSD 1/2
Pin ataması
KonektörST1 erkek konektör / güç kaynağı hedef Emniyetli ışık parmaklıkları ve perdeleri
PIN 124 VDC
PIN 2n.c.
PIN 3GND
PIN 4n.c.
PIN 5FE (Foksyonel topraklama bağlantısı)
KonektörST2 dişi konektör / Emniyetli ışık parmaklıkları ve perdeleri
PIN 1+ 24 VDC
PIN 2OSSD 1
PIN 3GND
PIN 4OSSD 2
PIN 5FE (Foksyonel topraklama bağlantısı)
Notlar - Devre örneği
Not (Kablo döşeme örneği)The emitter module has to be wired up separately Please observe the corresponding SLC/SLG documentation (test signal).The Opto-Tube is directly connected to the receiver module (ST2). The receiver module is supplied with 24 V DC via the connector (ST1).The Opto-Tube itself is connected via the M12 connector (ST) to the AS-i network. Before hand the module has to be programmed with an individual address (1 - 31).The wiring diagram shows an active optoelectronic device (AOPD) (type SLC/SLG 420) with a safety input module AST LC ST-AS (Opto-Tube) connected to the AS-i Safety at Work system.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 13.08.2026 13:53