AST02 ST-AS6
Ürün numarası:101176296
Arşiv

Ürün açıklaması
- M12 konektörlü giriş modülü
- NC/NC kombinasyonlu sensörler için
- AS-i bağlantısı, Konektör M12, 6-kutup
- Sensör bağlantısı, Fabrika çıkışlı hazır kablo 2 m
- Bobin besleme 24 VDC (Aux)
- AS-Arayüz çıkışı üzerinden manyetik tahrik
- NOT: Elde mevcut değil
- mekanik kontaktlar için 2 güvenli girişler
- Termoplastik muhafaza
- AS-Arayüzey LED'i ve durum göstergesi
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- Uzun ömür
- Entegre AS-Arayüzü
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıAST02 ST-AS6
Ürün numarası (sipariş numarası)101176296
EAN (European Article Number)4030661308777
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-24-26-04
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-24-26-04
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-24-26-04
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001599
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001599
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN 50295EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Konektör (elektriksel)AS-i terminaller: konektör fişi M12, 4-kutupSensörler-terminaller: Fabrika çıkışlı hazır kablo 6-kutup
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Brüt ağırlık115g
Genel veriler - Özellikler
Kısa devre tanımıEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Açıcı için giriş sayısı (NC)2
Önceden çekilmiş kablo sayısı1
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 61508
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
PFH değeri2,04 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine2m
kesme1 Açıcı düzen (NC) / 1 Açıcı düzen (NC)
Number of cable wires6
Çekirdek kesiti0,23mm²
Çekirdek kesiti23AWG
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün çapı28mm
Sensörün yüksekliği86,5mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +55 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-40 ... +85 °C
Göreli nem, minimum30%
Göreli nem, maximum95%
Not (göreli nem)yoğuşmaz
Koruma oranıII
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui32 VDC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp0,8kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Çalışma aralığı50mA
Çalışma aralığı, maximum500mA
Elektriksel veriler - AS arayüz
Nominal çalışma gerilimi26,5 ... 31,6 VDC
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i versiyonu V 2.1
AS-i profili S-7.B.F.E
AS-I, IO-Code0x7
AS-I, ID-Code0xB
AS-I, ID-Code10xF
AS-I, ID-Code20xE
AS-i girişi, kanal 1Veri bitleri DI 0/DI 1 = Dinamik kod aktarımı
AS-i girişi, kanal 2Veri bitleri DI 2/DI 3 = Dinamik kod aktarımı
AS-i Çıkışlar, DO 0Bobin kontrollu
AS-i Çıkışlar, DO 1Kullanılmamış
AS-i Çıkışlar, DO 2Kullanılmamış
AS-i Çıkışlar, DO 3Kullanılmamış
AS-i Parametre bitleri, P0 ... P3Kullanılmamış
Not (AS-i Parametre bitleri)FID: Çevre birimi hatasıParametre çıkışlarını "1111" (0xF)'e ayarla
AS-i Giriş modülü adresi0
Not (AS-i Giriş modülü adresi)Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device
Durum göstergesi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) (1) yeşil LED: besleme gerilimi(2) kırmızı LED: İletişim hatası(3) sarı LED: olurlama statüsü
Pin ataması
KonektörAS-i bağlantısı
PIN 1AS-i +
PIN 2(Aux -)
PIN 3AS-Interface -
PIN 4(Aux +)
KonektörSensör bağlantısı
PIN 1Kahve rengi - açıcı düzen (NC)
PIN 2Kahve rengi - açıcı düzen (NC)
PIN 3Beyaz - açıcı düzen (NC)
PIN 4Siyah - açıcı düzen (NC)
PIN 5Kırmızı - Mıknatıs (+) KAPALI
PIN 6Gri - mıknatıs GND
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 01.10.2026 05:08