AST11 L-AS2
Ürün numarası:101176307
Arşiv

Ürün açıklaması
- Kablolu giriş modülü (AS-i), uzunluk 2 m
- NC/NO kombinasyonlu sensörler için
- AS-i bağlantısı, Fabrika çıkışlı hazır kablo, 2-kutup
- Sensör bağlantısı, Fabrika çıkışlı hazır kablo 2 m
- NOT: Elde mevcut değil
- mekanik kontaktlar için 2 güvenli girişler
- Termoplastik muhafaza
- AS-Arayüzey LED'i ve durum göstergesi
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- Uzun ömür
- Entegre AS-Arayüzü
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıAST11 L-AS2
Ürün numarası (sipariş numarası)101176307
EAN (European Article Number)4030661308890
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-24-26-04
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-24-26-04
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-24-26-04
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001599
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001599
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN 50295EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Konektör (elektriksel)AS-i terminaller: Fabrika çıkışlı hazır kablo, 2-kutupSensörler-terminaller: fabrika çıkışlı hazır kablo 2 x 2-kutup
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Brüt ağırlık350g
Genel veriler - Özellikler
Kısa devre tanımıEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Açıcı için giriş sayısı (NC)1
Kapatıcı için giriş sayısı (NO)1
Önceden çekilmiş kablo sayısı3
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 61508
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
PFH değeri2,04 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine2m
kesme1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
Number of cable wires6
Çekirdek kesiti0,23mm²
Çekirdek kesiti23AWG
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün çapı28mm
Sensörün yüksekliği86,5mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +55 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-40 ... +85 °C
Göreli nem, minimum30%
Göreli nem, maximum95%
Not (göreli nem)yoğuşmaz
Koruma oranıII
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui32 VDC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp0,8kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Çalışma aralığı50mA
Elektriksel veriler - AS arayüz
Nominal çalışma gerilimi26,5 ... 31,6 VDC
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i versiyonu V 2.1
AS-i profili S-7.B.F.E
AS-I, IO-Code0x7
AS-I, ID-Code0xB
AS-I, ID-Code10xF
AS-I, ID-Code20xE
AS-i girişi, kanal 1Veri bitleri DI 0/DI 1 = Dinamik kod aktarımı
AS-i girişi, kanal 2Veri bitleri DI 2/DI 3 = Dinamik kod aktarımı
AS-i çıkışları, DO 0 ... DO 3Kullanılmamış
AS-i Parametre bitleri, P0 ... P3Kullanılmamış
Not (AS-i Parametre bitleri)FID: Çevre birimi hatasıParametre çıkışlarını "1111" (0xF)'e ayarla
AS-i Giriş modülü adresi0
Not (AS-i Giriş modülü adresi)Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device
Durum göstergesi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) (1) yeşil LED: besleme gerilimi(2) kırmızı LED: İletişim hatası(3) sarı LED: olurlama statüsü
Pin ataması
KonektörAS-i bağlantısı
PIN 1Kahve rengi (AS arayüz +)
PIN 2n.c.
PIN 3Mavi (AS arayüz −)
PIN 4n.c.
KonektörSensör bağlantısı
PIN 1Bağlantı hattı (1) kahverengi - açıcı (NC) / kapatıcı (NO)
PIN 2Bağlantı hattı (1) mavi - açıcı (NC) / kapatıcı (NO)
PIN 3Önceden döşenmiş kablo (2) kahve rengi - açıcı düzen (NC)
PIN 4Önceden döşenmiş kablo (2) mavi - açıcı düzen (NC)
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 15.10.2026 01:47