AV20RHX30U-GB215
Ürün numarası:101174506

Ürün açıklaması
- sağ taraf modeli
- Termoplastik muhafaza
- Arıza güvenceli kilitleme sistemi
- 1-kanatlı kapılar için
- insan taşıyan asansörlerdeki kullanımı için onaylanmıştır
- M5 üçken anahtar aracılığıyla manuel ayırma
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıAV20RHX30U-GB215
Ürün numarası (sipariş numarası)101174506
EAN (European Article Number)4030661303895
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-03
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002593
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002593
Onaylar
VerileriCCCTÜV
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN 81-20EN 81-50
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Kilitleme saplamasının malzemesiPirinç (Me)
Brüt ağırlık725g
Genel veriler - Özellikler
Manuel bırakmaEvet
Bozulma korumalı kilitleme sistemiyle Evet
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Yardımcı kontaktların sayısı1
Kapı kanatlarının sayısı1
Açıcıların sayısı1
Perde sayısı1
Emniyet kontaktlarının sayısı1
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıMakara kolu H65
Yönlendirme / Hizalamasağ taraf modeli
Montajtwo 9 x 11 mm slotted holes on the reartwo M8 mounting holes on the bottom, horizontal to the locking bolt
Kalıcı mıknatısYüksek zorlayıcı alan gücüne sahip seramik oksit mıknatıslar
Mekanik veriler - Boyutlar
Type of electrical connectionVida terminalleri
Kablo girişiYok kablo salmastrası
Kablo kesiti, minimum1 mm²
Kablo kesiti, maximum1.5 mm²
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik165mm
Yükseklik80mm
Derinlik37mm
Kilitleme saplamasının çapı18mm
Gergi cıvatasının X-boyutu30mm
Not (Gergi cıvatasının X-boyutu)The entire locking bolt length results from the prescribed insertion depth of the locking bolt into the door leaf of 21 mm and dimension X. Dimension X represents the distance between the bottom of the enclosure of the door closing device and the top of t
Aralama148mm
Design of the latching bolt45° bevel, from below
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP54
Ortam sıcaklığı-15 ... +70 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui500 VAC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp6kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Nominal çalışma gerilimi230VAC
Nominal çalışma gerilimi200VDC
Çalışma akımı2.000mA
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-152A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-131A
Not (Anahtarlama elemanı)çift kesme kontaktlıgalvanik olarak ayrılmış kontakt köprüleri
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Anahtarlama elemanıNC contact, NO contact
Note
Not (genel)The illustrated door lock is an example of the actuation type and shows the variant with the maximum locking bolt x-dimension of 45 mm and a 45° chamfer at the bottom of the locking bolt.
Note (Manual release)For manual release using M5 triangular key, available as accessory
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 27.07.2026 12:06