AWTL32WS
Ürün numarası:101031236
Arşiv

Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıAWTL32WS
Ürün numarası (sipariş numarası)101031236
EAN (European Article Number)4030661606798
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Yapı şekliYuvarlak
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Malzeme, operatörlerPlastik
Ön halka malzemesiPlastik
Çevirmeli düğmenin malzemesiPlastic
Ön halkanın rengiSiyah
Kol rengiBeyaz
Brüt ağırlık30g
Genel veriler - Özellikler
AydınlatılabilirEvet
Derinlik yoklaması olanaklı Evet
Tamamen yalıtılmış Evet
Anahtar konumlarının sayısı3
Mekanik veriler
Kilit açmayok
Mekanik ömür, minimum100.000operasyon sayısı
anahtarlama açısı45°
Anahtarlama açısı, sol45°
Anahtarlama açısı, sağ45°
Kumanda stroku4mm
Hareket ettirici kuvvet, yaklaşık0,6N
Montajcentral nut
Vidanın sıkma torku1Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Yükseklik25,8mm
Ön halkanın çapı29mm
Kolun uzunluğu25,5mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Aralama50 x 50mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-25 ... +60 °C
şoka karşı direnç50 g
Elektriksel veriler
Maksimum anahtarlama frekansı2.000/h
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 08.10.2026 01:21