EX-AZ 335
- •Metal muhafaza
- •3 Kontaktlar
- •40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- •Uzun ömür
- •Düzgün yüzeyin üzerine monte edilebilir
- •aktüatör uçları 4 x 90° basamaklarda yeniden konumlandırılabilir
- •EN 50041' e uygun kapağa montaj
- •Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
- •1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- •Kanallı delikler ayar için, dairesel delikler konumlama için
- •Uzunlamasına ve yanlamasına oluklu delikler