AZ 05 K 08106
Ürün numarası:101195810
Arşiv

Ürün açıklaması
- Tekli tel girişi
- Termoplastik muhafaza
- Switchdeki kontakt pinler
- 1 Uyarı düzlemleri
- Ek bir duvarla istenmeden sağlanan temaslara karşı koruma
- saydam kapak
- tespit cıvataları M4 sökülemez, sabit
- AZ 05x e uygun bağlantı ölçüleri
- Kontakt köprülerinin sürtünmeli hareketi ile kendi kendini temizleme
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıAZ 05 K 08106
Ürün numarası (sipariş numarası)101195810
EAN (European Article Number)4030661362700
Onaylar
VerilericULusTÜV
Genel veriler
Normlar, talimatlarCSA B44-13EN 81-20EN 81-50UL 104
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Gövde kapağının malzemesiKapağın malzemesi
Brüt ağırlık35g
Genel veriler - Özellikler
Asansörler için kullanılabilirEvet
Emniyet kontaktlarının sayısı1
Mekanik veriler
Uyarı düzlemleri1
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Kumanda stroku5mm
Hareket ettirici kuvvet, yaklaşık1,6N
MontajYuvarlak delikler
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişiTekli tel girişi
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik72mm
Yükseklik40mm
Derinlik26mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP00
Ortam sıcaklığı-15 ... +70 °C
Göreli nem, maximum95%
Not (göreli nem)yoğuşmaz
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui500 V
Elektriksel veriler
Termal test akımı4A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-152A
Kullanım kategorisi DC-13200VDC
Kullanım kategorisi DC-131A
Anahtarlama elemanıAçıcı düzen (NC)
Anahtarlama prensibiKendi kendini temizleyen baskı kontağı
Malzeme, kontaklar, elektrikliGümüş
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Note
Not (genel)The connecting screws can be sealed with plugs. (2 plugs per switch)
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 14.10.2026 09:25